Melhore a longevidade dos ativos e o tempo de atividade do sistema

Bomba centrífuga

Bombas centrífugas são essenciais para o movimento de fluidos em processos industriais, mas são frequentemente suscetíveis à degradação de desempenho, à cavitação e a problemas relacionados à vibração. Combinando diagnósticos preditivos com monitoramento contínuo de integridade, os operadores podem identificar e mitigar os problemas da bomba mais cedo, ajudando a prolongar a vida útil da bomba, reduzir os custos de manutenção e proteger o rendimento do processo.

Industrial centrifugal pump installed in a chemical process facility
Monitoramento e insights preditivos em tempo real

Maximize o desempenho da bomba centrífuga

Ajude a evitar falhas e melhorar a eficiência da bomba com diagnósticos baseados em condições

Falhas na bomba causadas por vazão restrita, problemas de vedação ou cavitação podem resultar em um tempo de inatividade não planejado custoso. Ferramentas de monitoramento e análise escaláveis proporcionam visibilidade contínua da integridade e do desempenho da bomba centrífuga. Com diagnósticos precisos e instrumentação wireless, as equipes de manutenção podem tomar decisões proativas e melhorar a confiabilidade dos equipamentos.

Monitoramento mais inteligente para ativos rotativos críticos

Soluções de bomba centrífuga em ação

Poucos ativos em uma instalação são tão críticos e exigentes em manutenção como bombas centrífugas, razão pela qual tantas aplicações usam instalações de várias unidades como backup. Os aplicativos de diagnóstico preditivo e monitoramento aprofundado da Emerson alertam os operadores sobre operações anormais e potenciais falhas, permitindo manutenção proativa e baseada em condições. O monitoramento contínuo permite uma ação corretiva oportuna para garantir a operação contínua.

Proteja-se contra a cavitação

image

A detecção precoce da cavitação da bomba é essencial porque causa aumento do desgaste no corpo da bomba e no impelidor, além de aumentar a vibração, reduzindo a vida útil de vedações e de rolamentos. A Emerson oferece uma seleção de sensores de vibração para a bomba e o motor, juntamente com transmissores de pressão para linhas de sucção e descarga capazes de detectar ruídos característicos criados pela cavitação. Eles podem ser integrados facilmente à tecnologia Asset Management Software (AMS) para detectar as condições de cavitação imediatamente e manter suas bombas funcionando de forma confiável.

Soluções para os principais setores

Grupos de negócios especializados em bomba centrífuga

Alcançar um desempenho consistente de bomba centrífuga requer uma abordagem multidisciplinar, desde plataformas de automação até instrumentação de medição e dispositivos de controle final. Descubra como nossos grupos de negócios trabalham juntos para ajudar a manter o tempo de atividade, reduzir custos e melhorar a segurança em aplicações de equipamentos rotativos.

Otimizar o desempenho do bombeamento

Perguntas frequentes (FAQs)

Veja perguntas frequentes sobre eficiência da bomba, prevenção contra cavitação e práticas recomendadas de manutenção. Saiba como as tecnologias da Emerson ajudam a monitorar o desempenho, prolongam a vida útil do equipamento e reduzem o tempo de inatividade não planejado em aplicações críticas de bombeamento.

Se a vazão de entrada de uma bomba for restrita por um filtro entupido, uma válvula fechada ou outra obstrução, cavidades ou bolhas cheias de gás podem se formar no meio do processo devido à pressão negativa. Estes soam como se a bomba estivesse movendo rochas e possam causar desgaste excessivo na caixa e no impelidor, e aumentar a vibração para toda a instalação, se não for corrigida. Os transmissores de pressão da Emerson podem detectar essa condição e os sensores de vibração alertam para mudanças na instalação para que o problema possa ser corrigido.

A vibração em equipamentos rotativos é o maior inimigo da vida útil dos componentes. A fonte mais comum de vibração para instalações de bombas acopladas diretas é o desalinhamento do eixo. Se a base do equipamento não estiver totalmente sólida e se a instalação não tiver sido ajustada para colocar os dois eixos em uma linha coaxial quando o equipamento estiver em temperatura de operação, resultados de vibração em excesso. A cavitação também pode entrar no quadro, mas é mais facilmente reconhecida. Os sensores de vibração da Emerson, combinados com o software Plantweb Insight, determinam quando as alterações nas características de vibração indicam a formação de condições prejudiciais.

O mecanismo para manter o fluido dentro da bomba e evitar vazamentos  onde o eixo entra na caixa é uma vulnerabilidade crítica. Projetos antigos da bomba usavam engaxetamento, mas as vedações mecânicas ganharam popularidade. O selo tem seu próprio sistema líquido para equalizar a pressão e o mecanismo de lubrificação limpa detritos das superfícies de vedação. Este sistema deve ser monitorado quanto a pressão e nível de fluido para garantir a operação correta, e a Emerson oferece instrumentos adequados a esta aplicação.

Problemas e falhas comuns associados às bombas incluem cavitação, falha de vedação mecânica, falha de rolamento, desgaste ou dano do impelidor, vazamento, superaquecimento, desalinhamento do impelidor ou eixo, vazão insuficiente ou baixa pressão, problemas de motor ou acionamento, problemas de compatibilidade do material e danos a objetos estranhos. O monitoramento adequado da condição da bomba e o tratamento proativo dos problemas prontamente são essenciais para mitigar esses problemas e garantir o desempenho ideal da bomba.