Otimizando o desempenho do sistema de vapor

Soluções de vapor

O vapor é um recurso vital em vários setores, fornecendo energia para aquecimento, esterilização e processos mecânicos. Ineficiências na distribuição e controle podem levar ao desperdício de energia, riscos à segurança e redução da qualidade do processo. Nossas soluções de vapor ajudam a maximizar a eficiência energética, melhorar a confiabilidade e aumentar a visibilidade em toda a rede de vapor — possibilitando decisões mais inteligentes e operações mais seguras.

Fallback image
Insights abrangentes sobre a rede de vapor

Oferecendo sistemas de vapor mais seguros e inteligentes

Economize energia e tenha consistência do processo com gerenciamento avançado de vapor

Os sistemas de vapor exigem controle preciso e monitoramento contínuo para garantir a segurança, a eficiência e o tempo de atividade. Nosso portfólio oferece suporte em tempo real à visibilidade do fluxo de vapor, temperatura, pressão e desempenho da purga, possibilitando a manutenção preditiva e o uso otimizado de energia. Com análises integradas e instrumentação confiável, as instalações podem reduzir as emissões, evitar falhas e manter uma qualidade de produção consistente.

Transformando sistemas de vapor com inteligência acionável

Soluções de vapor em ação

Em plantas de processamento de produtos químicos, o vapor é o principal método para gerar pressão e energia, com um destaque ainda maior nas aplicações de aquecimento. É usado para acionar turbinas e aquecer vários equipamentos, incluindo trocadores de calor e reaquecedores em colunas de destilação, devido à sua eficiência e controle na entrega de energia. Frequentemente, o sistema de distribuição de vapor tem um impacto considerável nos custos energéticos e nas emissões. Ao melhorar o monitoramento e controle com foco na distribuição de carga, perda de calor e controle de pressão, é possível reduzir os custos de energia, diminuir as emissões e melhorar a segurança, otimizando o desempenho geral da planta.  

Equilibre a pressão e a temperatura do vapor com confiança

image

O vapor é mais complexo que a maioria dos fluidos porque pode se apresentar de formas variadas, como superaquecido, saturado ou úmido. Para compreender o seu conteúdo energético e aplicabilidade, é necessário ter conhecimento sobre esses diferentes estados, além da temperatura e pressão correspondentes. A Emerson fornece instrumentos e válvulas que identificam todas as propriedades essenciais para medir a disponibilidade de vapor em qualquer parte do sistema, otimizando o controle frente a essas variações tão abrangentes.

Experiência colaborativa

Grupos de negócios em soluções de vapor

Maximizar o desempenho do sistema de vapor requer mais do que dispositivos individuais: isso requer integração entre as disciplinas. Nossos grupos de negócios fornecem tecnologias especializadas que trabalham juntas para controlar, monitorar e otimizar as operações de vapor. Veja como cada grupo apoia a economia de energia, a confiabilidade e a sustentabilidade em aplicações que dependem intensamente de vapor.

Melhore o desempenho do sistema de vapor

Perguntas frequentes (FAQs)

Veja as principais perguntas sobre geração, distribuição e recuperação de condensado de vapor. Saiba como as tecnologias da Emerson ajudam a melhorar a eficiência do sistema, garantem uma operação segura e reduzem as perdas de energia em aplicações de vapor em ambientes industriais.

Sistemas de distribuição de vapor contam com medidas de segurança como dispositivos de alívio de pressão (PRVs), monitoramento de temperatura e pressão, e manutenção do purgador de vapor. Outros sistemas de segurança tendem a ficar ao redor da caldeira.  

Problemas frequentemente encontrados em sistemas de distribuição de vapor incluem vazamentos de vapor, acúmulo de condensado, variações de pressão, golpe de aríete, isolamento inadequado, mau funcionamento de válvulas de controle, dessuperaquecedores ineficientes e problemas no dimensionamento ou na disposição do sistema. A realização periódica de manutenção, inspeções e monitoramento é essencial para lidar com esses problemas.

Os purgadores de vapor, utilizados em sistemas de distribuição, servem para extrair o condensado e gases não condensáveis, facilitando a circulação do vapor. Esses dispositivos acumulam condensado e o liberam periodicamente, e a frequência de liberação é influenciada pela vazão de vapor e perda de calor no sistema. É essencial que sejam ajustados de acordo com a aplicação, funcionando em uma frequência apropriada estabelecida pelo fabricante. Após vários anos em serviço, muitos apresentam desgaste e podem apresentar mau funcionamento, daí a necessidade do transmissor acústico da Emerson para garantir que estejam ciclando corretamente. A manutenção regular é necessária para garantir o funcionamento adequado de um purgador de vapor e evitar perdas de energia e danos aos equipamentos.

Reduzir a pressão do vapor envolve baixar a pressão do vapor na caldeira ao ajustar a configuração de pressão no controle principal da instalação. 

A redução da pressão do vapor impacta principalmente a parte de alta pressão do sistema de vapor. Dentro dos limites práticos, as válvulas redutoras de pressão (PRVs) ajustam a pressão em níveis inferiores conforme configurações pré-estabelecidas. Portanto, os principais ganhos econômicos oriundos da redução da pressão são observados na parte de alta pressão do sistema de vapor.