Integridade operacional para ciências biológicas

Cumpra as programações de produção consistentemente usando software industrial, sistemas de controle, gestão de dados e dispositivos inteligentes entre operações.

Mantenha sua instalação totalmente aproveitada com a automação de processo correta

As empresas do setor de Ciências biológicas hoje estão sendo desafiadas em vários níveis diante das demandas para manter o crescimento e direcionar a pressão de margem. Isso significa que você deve fornecer produtos em tempo integral, com tempo de configuração de produção mais curto, ativos confiáveis e estratégias de controle otimizadas para aumentar o tempo de atividade. Somente um fornecedor com um portfólio de produtos diversificado e alcance global, com soluções para grandes fabricantes e pequenas startups, pode ajudá-lo a maximizar suas operações e expandir-se rapidamente. Com o sistema de controle correto, dispositivos inteligentes e software industrial empresarial, você pode atender às demandas dinâmicas de fabricação.

Garanta operações mais rápidas e econômicas
Aumente o tempo de atividade e melhore a eficiência
Treine operadores para manufatura ágil
Automatizar planos e programações

Perguntas frequentes sobre integridade operacional para o setor de Ciências biológicas

Automação de processos é o uso de softwares e tecnologias para automatizar processos e funções de fabricação. Isso garante procedimentos precisos de produção e eficiência que economizam custos e melhoram o desempenho. Com as soluções adequadas de automação de processos, você diminui o tempo de chegada ao mercado, otimiza a produção, reduz erros e desvios e aumenta a eficiência da produção, melhorando a rentabilidade. Isso pode ser obtido usando dispositivos e sensores inteligentes para monitorar a condição dos ativos, criando estratégias de controle que fornecem processos consistentes e implementando a integração de dados para fornecer um quadro completo da produção em várias funções para mitigar atrasos na produção.

Fortalecer a segurança do trabalhador enfatizando a confiabilidade dos ativos é essencial para operar com o máximo desempenho. Com os sensores corretos e os ativos de monitoramento da condição, é possível identificar problemas antes que eles afetem o controle do processo e a segurança do trabalhador, minimizando a variabilidade e diminuindo os desvios. Um equipamento com foco em confiabilidade e segurança estratégica garante a proteção dos ativos e a integridade operacional de pessoas e máquinas.

Forneça uma abordagem prática de treinamento com uma simulação do seu processo real. Usando o DeltaV™ Mimic Foundation, os gerentes de treinamento introduzem cenários simulados, distúrbios de processos e falhas de ativos, permitindo que os operadores experimentem eventos e situações da planta em um ambiente de treinamento realista. Isso estabelece as bases para a eficácia do pessoal.