A transferência de tecnologia pode reduzir em anos o tempo necessário para o desenvolvimento de medicamentos
Descubra como a Emerson vem trabalhando com os principais atores do campo de ciências biológicas da indústria para orientar a implementação do desenvolvimento de tecnologias, de modo que estas se adequem às necessidades de cada operação. Isso ajudará a digitalizar o tratamento de receitas, desde a descoberta e o desenvolvimento de medicamentos até a sua produção em grande escala.
Transforme a cadeia de processos de novos produtos com as tecnologias da Emerson
Acelerar novos produtos na cadeia de processos com as tecnologias e softwares da Emerson
O tempo e o esforço necessários para avaliação de novos medicamentos potenciais, determinação do processo de produção e adequação das instalações podem retardar a liberação de novos produtos. Para acelerar o tempo de comercialização e facilitar a cadeia de processos, a one-click technology permite capturar processos e definições de produtos para transferência rápida de receitas de fabricação. Isso permite determinar qual instalação tem os recursos mais adequados para um novo produto e quais mudanças poderão ser necessárias. Desde simular processos e capturar dados de pesquisa até registrar riscos e eliminar dados manuais com ferramentas de fluxo de trabalho, as tecnologias da Emerson aceleram sua cadeia de processos.
Aspen Plus®
Melhore o desempenho, a qualidade e o tempo de comercialização com software de simulação para processos biológicos.
Gerenciamento de especificação de processos DeltaV™
Crie um contínuo de conhecimento do processo por todo o ciclo de vida de desenvolvimento de medicamentos.
DeltaV Workflow Management (Studio e Execution)
Capture dados das etapas do processo, defina fluxos de trabalho e determine etapas manuais para criar um registro mestre automatizado.
Perguntas frequentes sobre a aceleração da cadeia de processos
Acelerar cadeia de processos é levar mais rapidamente produtos em potencial da fase de pesquisa para uma instalação de produção comercial licenciada.
Isso envolve acelerar um novo produto em potencial na cadeia de processos de pesquisa à medida que progride pelos estágios iniciais da investigação até o desenvolvimento do processo, os estágios clínicos e, finalmente, até a produção comercial. É fundamental introduzir um novo remédio no mercado o mais rápido possível. As definições dos produtos estão evoluindo para incluir etapas de processo, parâmetros de processo, atributos materiais importantes e atributos críticos de qualidade. À medida que mais é aprendido sobre o processo, essas informações são gerenciadas ativamente para se assegurar o lançamento exitoso de um novo medicamento. A transferência de tecnologia acelera o processo de gestão da transferência dessas informações de uma organização ou instalação para outra e diminui a chance de erro.
Gerenciar e manter receitas e fórmulas é um dos processos mais importantes no setor de ciências biológicas. Ser capaz de compartilhar descobertas de pesquisa desde o desenvolvimento até a fabricação de novos produtos em toda a organização permite aprovação e introdução mais rápidas de novos terapêuticos, podendo gerar um grande impacto na lucratividade. Fechar digitalmente a lacuna entre a descoberta e a produção de medicamentos permitirá que você transfira parâmetros de receitas e valide receitas mais rapidamente, minimizando o risco de má interpretação de informações ou inserção incorreta de dados. Com dados disponíveis em todo o ciclo de vida, aprendizados sobre produtos, plataformas e processos podem ser compartilhados para otimizar o projeto de novos processos, minimizar problemas de processo relacionados a equipamentos, avaliar mais rapidamente desvios na produção com base em histórico e reduzir tempo e esforço na gestão do que tem sido historicamente resolvido com soluções em papel ou arquivos simples.
Explorar mais soluções