Soluções abrangentes para produção de petróleo e gás
Otimização do gerenciamento de fluidos, maximização da recuperação e melhoria da segurança operacional
A produção de petróleo e gás enfrenta desafios crescentes para otimizar o manuseio de fluidos, maximizar a recuperação de campos maduros e atender a regulamentações ambientais mais rigorosas. Desde a melhoria do desempenho do poço até o aumento da confiabilidade dos sistemas de transferência de fluidos, as soluções no setor de produção de petróleo e gás foram projetadas para suportar operações econômicas. Com sistemas de monitoramento avançados, tecnologias de automação e soluções de controle do processo, as empresas podem aumentar a eficiência, manter o tempo de atividade e otimizar cada etapa do ciclo de produção.
Soluções de produção de petróleo e gás em ação
Na atual indústria competitiva de petróleo e gás, as empresas estão focadas em maximizar a produção e minimizar os riscos. As soluções aplicadas na produção de petróleo e gás incluem tecnologias que monitoram e controlam variáveis-chave em tempo real, ajudando operadores a detectar e mitigar os riscos antecipadamente, reduzir o tempo de inatividade não planejado e melhorar a eficiência geral de recuperação. Desde sistemas de automação que permitem o monitoramento remoto a sensores avançados que acompanham a integridade do poço, essas soluções melhoram o desempenho operacional ao mesmo tempo que geram uma economia de custos significativa.
Medição de inventário e transferência fiscal
A medição precisa de inventário e transferência fiscal é essencial para manter a conformidade e otimizar o desempenho operacional. Garanta a precisão em seus sistemas de medição e transferência fiscal usando soluções de medição de precisão projetadas para fornecer dados confiáveis para rastreamento de inventário e transações financeiras. As tecnologias avançadas melhoram a integridade da medição, minimizam discrepâncias e atendem aos requisitos regulatórios, garantindo reconciliação e emissão de relatórios perfeitas. Ao integrar sistemas de alta precisão, você pode melhorar a responsabilidade, reduzir riscos e simplificar os processos de transferência fiscal para maior eficiência e transparência.
Rosemount™ 3308 Transmissor de nível wireless - Radar de onda guiada
Alcance a medição de nível precisa em tempo real em tanques e vasos com essa robusta tecnologia de radar, projetada para um gerenciamento de inventário preciso.
Rosemount™ 2160 Detector de nível wireless – Garfo vibratório
Este detector de nível de garfo vibratório oferece alta confiabilidade e precisão para detectar níveis de líquido em tanques e vasos de processo.
Medidor de densidade e vazão de alto desempenho ELITE Coriolis Micro Motion
Medições de vazão e densidade precisas em tempo real para aplicações críticas de transferência de custódia. Essa solução melhora a precisão da medição e reduz os riscos operacionais.
Grupos de negócios na produção de petróleo e gás
A produção de petróleo e gás exige uma abordagem holística para gerenciar operações complexas. Cada fase da produção, seja na perfuração, no manuseio de fluidos ou na recuperação, exige soluções especializadas que funcionem juntas de forma perfeita. Os grupos de negócios a seguir oferecem soluções personalizadas para otimizar a eficiência da produção, aumentar a segurança e garantir a conformidade ambiental em todos os sistemas de produção de petróleo e gás.
Sistemas de automação
Instrumentação de medição
Documentos relacionados à solução para produção de petróleo e gás
Receba os insights necessários para melhorar suas operações de produção de petróleo & gás
Perguntas frequentes (FAQs)
Saiba mais sobre os desafios, tecnologias e práticas recomendadas que impulsionam a eficiência e a segurança na produção de petróleo e gás, revisando estas perguntas frequentes.
A produção de upstream refere-se à exploração e extração de óleo cru e gás natural. Isso inclui localizar reservatórios, perfurar poços e trazer hidrocarbonetos para a superfície para processamento e transporte.
Os desafios comuns incluem manter o desempenho do poço, gerenciar problemas de garantia da vazão, minimizar o tempo de inatividade, operar em ambientes remotos ou offshore e cumprir os regulamentos de segurança e ambientais.
As tecnologias de automação são usadas para monitorar e controlar remotamente bocas de poços, separadores, bombas e outros equipamentos de campo. Isso melhora a eficiência operacional, reduz a necessidade de inspeções manuais e aumenta a segurança dos trabalhadores.
A redução do tempo de inatividade envolve o uso de manutenção preditiva, monitoramento de condições e análise de dados em tempo real para identificar problemas antes que eles causem falha do equipamento. A detecção antecipada ajuda a evitar desligamentos e reparos dispendiosos.
O monitoramento da vibração é realizado usando sensores e diagnósticos avançados que detectam desequilíbrio, desalinhamento ou desgaste em peças rotativas. As ferramentas de monitoramento preditivo da Emerson ajudam a evitar paradas não planejadas em usinas geradoras.
A segurança é garantida por meio de monitoramento rigoroso, sistemas de desligamento de emergência, conformidade com as normas da indústria e uso de instrumentação confiável em ambientes perigosos. O treinamento e os sistemas automatizados também desempenham papéis essenciais na prevenção de incidentes.