O que é um teste de curso parcial de válvulas?
As normas regulamentadoras do SIS determinam a frequência de testes de prova do elemento final em um sistema de segurança. Os operadores geralmente realizam um teste de curso total off-line durante uma parada programada porque o teste afeta o processo. Porém, quando uma função de integridade de segurança exige testes mais frequentes, os usuários realizam um teste de curso parcial enquanto a válvula está on-line, sem afetar o processo.
Durante o teste de curso parcial, a válvula é movida até uma parte do percurso total para verificar se ela está emperrada e descobrir outras falhas perigosas. O teste aciona a válvula de parada para verificar se ela vai operar e se deslocar para sua posição segura, caso haja uma demanda de segurança.
Como funciona?
Economia de custos
Um teste de curso parcial de válvulas estende com segurança o período entre os testes de tempos totais. Elimina a necessidade de painéis de teste caros e de pessoal especializado para realizar os testes.