Tenha uma execução com um controle de vazão mais versátil e de alto desempenho.
As válvulas de controle easy-e da Fisher, disponíveis de NPS 1/2 a 36, oferecem alto desempenho e confiabilidade aos usuários. Elas podem solucionar suas necessidades de aplicações que vão desde grandes a pequenas, quentes a frias, gerais a severas. Nenhuma outra válvula globo oferece a ampla versatilidade de aplicações de válvulas easy-e. Nós as projetamos para serem válvulas fáceis de usar, que simplificarão os estoques de peças, simplificarão o treinamento ou simplificarão o serviço. As mais de 2,4 milhões de válvulas easy-e instaladas em campo confirmam a aceitação de seu desempenho em todo o setor.
Você precisa de menos complexidades e ineficiências em suas operações.
Para alcançar um crescimento acima da média em um mundo de baixo crescimento, as melhores empresas da categoria estão inovando com produtos que oferecem mais recursos de automação, segurança e simplicidade.
–Pesquisa industrial da Baird
O número cada vez maior de instalações hoje em dia (resultando em um número maior de válvulas que requerem manutenção) e a constante escassez de mão de obra qualificada e experiente tornam as equipes de manutenção das instalações de campo desafiadoras.
–ValveMagazine.com
O conjunto da válvula de controle deve ser otimizado ou desenvolvido como uma unidade. Os componentes da válvula não projetados como um conjunto completo normalmente não têm o melhor desempenho dinâmico.
–Guia de válvulas de controle
Lide com uma AMPLA VARIEDADE de necessidades de controle de fluidos com uma válvula padrão.
Qual é sua oportunidade?
Qual é sua oportunidade? Conforme as instalações ficam maiores, o número de válvulas de controle necessárias aumenta. Considere uma única série de válvulas de globo que pode atender às suas necessidades em toda a sua instalação. Com as válvulas easy-e da Fisher, selecione facilmente o estilo e a vazão do corpo corretos.
MINIMIZE a complexidade de inventário, treinamento e serviços.
Qual é sua oportunidade?
Qual é a sua oportunidade? Qualquer válvula de controle requer manutenção periódica. Na maioria dos casos, isso significa que são necessários um amplo inventário de peças, treinamento da equipe e tempo de serviço. Nós projetamos o easy-e para reduzir a complexidade para a sua instalação. Como muitas peças são intercambiáveis, os custos de inventário podem ser mantidos no mínimo. Em vez de se familiarizar com uma variedade de plataformas de válvulas de controle, a sua equipe pode aplicar rapidamente a flexibilidade da easy-e em várias aplicações diferentes em suas operações.
Atenda às demandas de DESEMPENHO das válvulas e otimize o controle de seus processos.
Qual é sua oportunidade?
Qual é sua oportunidade? As válvulas de controle são um componente de controle altamente projetado, essencial para a precisão e controle de seu processo. As válvulas easy-e da Fisher agregam um valor elevado ao seu investimento em válvulas de controle graças à longa vida útil e desempenho de controle aprimorado.