A indústria química está preparada para mudanças
À medida que a demanda por alternativas ecológicas cresce, a Emerson está na vanguarda da mudança rumo a soluções sustentáveis na indústria química. Seja na produção de amônia ou em aplicações a jusante, nossas soluções de válvula inovadoras foram projetadas para ajudar você a aumentar a eficiência, reduzir as emissões e melhorar a segurança, um passo fundamental em direção à sustentabilidade.
Com a vasta experiência da Emerson e uma gama diversificada de produtos, estamos aqui para ajudar você a superar os desafios operacionais, atingir suas metas de segurança e minimizar o impacto ambiental.
Repensando a energia: o aumento da amônia na transição para energia renovável
A amônia possui um imenso potencial como fonte de energia limpa. Atualmente, sua produção consome 1,8% da energia global e contribui significativamente para as emissões. No entanto, ao investir em tecnologias avançadas, podemos desbloquear seu potencial como combustível mais limpo, reduzindo nossa dependência de combustíveis fósseis e abrindo caminho para um futuro mais sustentável.
de amônia usada para produção de fertilizantes
de amônia usada para produtos industriais
Crescimento da capacidade necessário para 2050
das emissões de CO2 da indústria química
Como as válvulas afetam o desempenho operacional?
Segurança
- Válvulas confiáveis reduzem eventos de manutenção
- Proibir emissões evasivas prejudiciais
- Proibir vazamentos perigosos de vapor
- Proteger a equipe em eventos de emergência
Produção
- Reduzir a variabilidade do processo
- Melhore o desempenho do circuito de síntese
- Alcance as taxas mais altas possíveis de captura de CO2
- Produza amônia de alta pureza
Confiabilidade
- Menos desvios de processo
- Melhorar o desempenho do reformador
- Reduzir problemas de processo e perdas de produção causadas por falha no equipamento
- Menores custos de reparo não planejado
Emissões
- Obter a conformidade com emissões fugitivas
- Reduzir a perda do produto valioso
- Minimizar o reprocessamento devido a contaminação ou ineficiências
- Diminuir a carga de trabalho do compressor e da bomba com válvulas otimizadas.
Soluções de válvulas para produtores de amônia
Mapa do processo de controle de amônia
Válvula de controle easy-e™ ET da Fisher™
A válvula ET easy-e da Fisher é a sua solução para todas as aplicações gerais com altas temperaturas de processo, com um design de bujão equilibrado e interno guiado por gaiola. Disponíveis no corpo angular ou globo, estas válvulas podem fornecer acesso de classe V ou VI.
Controlador digital de válvulas FIELDVUE™ DVC6200 da Fisher™
O desempenho do instrumento FIELDVUE DVC6200 da Fisher permite que sua operação funcione mais próxima ao ponto de ajuste, melhorando a qualidade do produto com um controle mais preciso. Ao usar o diagnóstico de desempenho FIELDVUE, a operação da válvula é monitorada on-line, a fim de avaliar o desempenho e a confiabilidade.
Válvulas de controle série HP da Fisher™
As válvulas de controle série HP Fisher são válvulas de porta única, alta pressão, estilo globo ou angular com sedes metálicas, guias de gaiolas e ação de bujão de válvula com fechamento por pressão descendente. Essas válvulas são projetadas para aplicações de alta pressão em indústrias de controle de processo, como geração de energia, produção de hidrocarbonetos, processamento químico e refino.
Serviços em destaque
Soluções em destaque para a produção de amônia
Aprimorando a produção da planta com o Controle do circuito de síntese
Para elevar a produção total da planta e operar com a capacidade ideal, é essencial enfrentar vários desafios de forma eficaz. Esses desafios incluem manter um controle preciso para operações estáveis de síntese de amônia, aumentar a eficiência da conversão para reduzir a energia de compressão e monitorar as condições do trocador para minimizar os custos de energia em refrigeração.
A implementação de soluções estratégicas desempenha uma função fundamental na operação bem-sucedida dos circuitos de síntese. Isso envolve a integração de sistemas de válvulas de controle avançado, utilizando conexões de válvulas soldadas para controle de emissão e otimização da eficiência operacional, além da seleção de internos de válvulas capazes de suportar altas pressões e temperaturas em ambientes tóxicos.
Ao adotar essas soluções, a pressão do reator é otimizada, levando ao aumento dos rendimentos e garantindo que a relação hidrogênio-nitrogênio (H/N) permaneça no nível ideal para uma síntese de amônia eficiente. Embora a desativação do catalisador seja uma ocorrência inevitável ao longo do tempo, a implantação dessas medidas facilita a gestão eficaz do processo, estendendo a vida útil do catalisador e sustentando a eficiência operacional em níveis máximos.
Artigos e notícias em destaque
Tire suas dúvidas sobre produção de amônia. Explore nossas perguntas frequentes.
Esta pergunta tem como objetivo entender as diferentes válvulas essenciais para o processo de produção de amônia, como válvulas de controle, válvulas de segurança e válvulas de fechamento. As funções dessas válvulas incluem o controle da vazão e pressão de gases e líquidos, fornecendo medidas de segurança em caso de distúrbios no processo e seções de isolamento da planta para manutenção. Obtenha mais informações sobre as soluções de Controle final da Emerson aqui: https://www.emerson.com/en/final-control/catalog/products-and-software/valves
As válvulas na produção de amônia devem ser compatíveis com ambientes altamente corrosivos e de altas pressões. Portanto, esta pergunta busca explorar como a seleção de materiais como aço inoxidável ou outras ligas resistentes à corrosão pode afetar a durabilidade, a segurança e a eficiência do desempenho da válvula em instalações de produção de amônia.
1. Considerando que as válvulas de controle são essenciais para manter as condições precisas de pressão e temperatura necessárias para a síntese de amônia, esta pergunta aborda as práticas recomendadas para manutenção regular, problemas comuns que podem surgir e etapas de resolução de problemas para garantir a operação ininterrupta e eficiente do processo de síntese de amônia. Obtenha mais informações sobre o processo de Síntese de amônia aqui: https://www.emerson.com/en/final-control/services
As tecnologias de válvulas da Emerson minimizam as emissões evasivas de amônia ao abordar de forma abrangente todos os possíveis caminhos de vazamento dentro do portfólio de baixa emissão. Isso inclui a utilização de sistemas de vedação de haste patenteados e comprovados, projetados para criar uma barreira firme e evitar que a amônia escape pela haste da válvula. Além disso, a Emerson enfatiza conexões de alta integridade em seus projetos de válvulas, empregando materiais e projetos robustos para garantir juntas com vazamento zero e minimizar as emissões de amônia nos pontos de conexão. Obtenha mais informações sobre Emissões evasivas aqui: https://www.emerson.com/en/final-control/catalog/solutions/fugitive-emissions