Desafios da aplicação
As aplicações de alimentação de fornos são desafiadoras devido à vazão erosiva, à alta temperatura e à composição do hidrocarboneto. As partículas de coqueamento no processo oferecem outros desafios envolvendo a vazão erosiva e o acúmulo de coqueamento na válvula.
A otimização deste processo está se tornando cada vez mais importante e uma boa medição é um fator crucial na avaliação eficaz das operações. Estas válvulas protegem os tubos da seção radiante do forno e são essenciais para evitar superaquecimento e falha resultante de todo o forno.
Nossa solução
A válvula plug excêntrico V500 da Fisher™ para aplicações de alimentação do forno foi projetada para lidar com vazões erosivas em temperaturas altas. O controlador digital de válvulas FIELDVUE™ DVC6200 da Fisher™ não mantém a taxa de vazão rigidamente controlada e emitirá alertas se surgirem problemas.
- Controlar a taxa de vazão
- Evitar a obstrução
- Ajustar o processo de combustão