As válvulas de alívio de pressão (PRVs) desempenham um papel vital na produção de hidrogênio, atuando como defesa de linha de frente que protege os sistemas contra condições perigosas de pressão excessiva. Seja durante a produção, o armazenamento ou o transporte, as PRVs são projetadas para liberar automaticamente o excesso de pressão, ajudando a evitar falhas de equipamento, vazamentos perigosos ou explosões catastróficas. Com a alta inflamabilidade e volatilidade do hidrogênio na produção, selecionar e manter suas PRVs é fundamental para garantir a segurança operacional.
Válvulas de alívio de pressão para a cadeia de valor de hidrogênio
Produção e liquefação
Desafios do cliente
- Válvulas de segurança para fabricantes de equipamento original (OEM) embalado, como eletrolisadores, sistemas de purificação, compressores, tanques de armazenamento etc.
- Condições de serviço convencionais (até 50 barg, 150 °C); compressor 250 barg
- Válvulas de hidrogênio líquido (LH₂) para serviço criogênico (tanque de armazenamento, bomba); condições de serviço (até 20 barg, -253 °C)
Soluções da Emerson
- Crosby™ OMNI, válvulas série J, Tipo 81, HPP
- Anderson Greenwood™ Tipo 81, válvulas Série J para válvula de LH₂
- Todas as aplicações convencionais e de LH₂ são testadas em bancadas de teste padrão e criogênicas, respectivamente, na instalação da Emerson para demonstrar
Solução completa para o ecossistema de hidrogênio
Riscos operacionais e demandas de segurança
Manutenção de um alívio de pressão rápido e preciso para evitar danos ao equipamento e garantir a segurança durante eventos de sobrepressão.
Prevenção de vazamento de hidrogênio para reduzir a perda de produto e mitigar os riscos de incêndio e explosão.
Garantia de confiabilidade sob pressão extrema e temperaturas criogênicas para garantir a integridade consistente do sistema.
Resposta técnica da Emerson
Certificada pela American Society of Mechanical Engineers (ASME) para aplicações de alta pressão de até 22.000 psig, garantindo conformidade regulatória e confiança operacional.
Design de cartucho avançado com interno concêntrico e autoalinhado e materiais premium para estanqueidade consistente da sede e desempenho ideal.
Testes criogênicos e de alta pressão rigorosos para aplicações de H₂ e LH₂ nas instalações da Emerson em QingPu, garantindo a confiabilidade em condições extremas.
Resultados de desempenho
Garante a conformidade com os padrões globais de segurança e qualidade por meio da certificação ASME.
Fornece proteção rápida e confiável contra sobrepressão em altas pressões e temperaturas criogênicas para aumentar a segurança do sistema.
Oferece desempenho premium com estanqueidade consistente da sede e purga mínima para reduzir a perda de produto e os custos operacionais.
Simplifica a manutenção com um conjunto de cartuchos fácil de usar para minimizar o tempo de inatividade.
Demonstra confiabilidade comprovada com um forte histórico e referências confiáveis em todos os setores.
Tipo 84: projetada para segurança de hidrogênio
Produtos em destaque
Recursos
Perguntas frequentes sobre hidrogênio
As válvulas usadas para serviço de hidrogênio devem suportar alta pressão, evitar vazamentos e garantir a compatibilidade do material para evitar a fragilização.
Vazamentos de hidrogênio são críticos porque o hidrogênio é:
- Altamente inflamável e forma misturas explosivas no ar em baixas concentrações
- Inodoro e incolor, dificultando a detecção de vazamentos
- Leve, o que permite que vazamentos se dispersem rapidamente, mas também se acumulem em espaços fechados
A PRV Tipo 84 Anderson Greenwood foi projetada para minimizar riscos de vazamento, garantindo um desempenho confiável em sistemas de hidrogênio de alta pressão.