Reduza a incerteza com medições de transferência de custódia confiáveis
Produtos em destaque
Como funciona?
MEDIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA
Este sistema usa a melhor unidade de medidor de radar de tanque da categoria, totalmente integrada em um invólucro com dois radares independentes, sensores de pressão duplos e até 6+6 sensores de ponto de temperatura, instalados na mesma penetração do tanque. A tecnologia FMCW e um barramento de campo digital de alta largura de banda fornecem medições ultraprecisas e em tempo real, garantindo a precisão e a confiabilidade nas medições de transferência.
Recursos
Catálogo: Sistema de medição de transferência de custódia
Caso: Shell cria o primeiro recipiente de produção de GNL flutuante do mundo
Perguntas frequentes
Nosso Sistema de medição de transferência de custódia garante dados de medição de tanque precisos e redundantes usados em relatórios de carga para operações confiáveis e eficientes. Estas perguntas frequentes abrangem questões relacionadas ao Sistema de medição de transferência de custódia.
Os Sistemas de medição de transferência de custódia e de controle de transbordamento da Emerson estão em conformidade com as especificações e normas da indústria. Eles foram projetados para atender a rigorosos requisitos de precisão de medição e integridade operacional, com um nível de confiança de 99,73% (±3σ padrão). Essa conformidade é apoiada pelo compromisso da Emerson com a inovação contínua, conhecimento técnico de domínio profundo e técnicas avançadas de fabricação, garantindo a confiabilidade e a precisão de seus sistemas.
A tecnologia de Onda contínua de frequência modulada (FMCW) permite a medição de nível precisa ao transmitir um sinal de radar com frequência continuamente crescente. O eco refletido tem uma frequência ligeiramente diferente e essa diferença é proporcional à distância até a superfície do líquido. Ao operar no domínio da frequência, a FMCW oferece uma conversão de sinal mais precisa e filtra o ruído do tanque, semelhante à forma como o rádio FM evita interferências melhor que o AM, garantindo medições confiáveis e resistentes a ruídos.
Sistemas de segurança independentes podem usar sensores baseados em radar, sistemas de alarme baseados em boia ou uma combinação de ambos. Embora os interruptores de boia ainda sejam usados, eles têm limitações em comparação com a tecnologia de radar, que oferece maior precisão e confiabilidade. O sistema de controle de transbordamento da Emerson é totalmente independente do sistema de medição de transferência de custódia, garantindo uma separação clara entre as funções de segurança e medição. Esses sistemas estão em conformidade com as principais regulamentações e diretrizes da indústria, como o Código IGC, SIGTTO e o Código de Regulamentos Federais da Guarda Costeira dos EUA.
A norma internacional IEC 61508 define o SIL (Nível de integridade de segurança) usando requisitos agrupados em duas categorias amplas: integridade de segurança do hardware e integridade de segurança sistemática. Um dispositivo ou sistema deve atender aos requisitos de ambas as categorias para obter um determinado SIL.
A Emerson fornece suporte remoto abrangente para serviços de ciclo de vida útil, incluindo:
Resolução de problemas remota de equipamentos e sistemas
Orientação durante a substituição de peças de reposição
Acesso remoto seguro a equipamentos a bordo para diagnósticos estendidos
Suporte passo a passo por telefone, e-mail ou link de vídeo
Esta abordagem permite testes completos e resolução de problemas sem interromper a funcionalidade do sistema. Uma vez identificada a causa raiz, a Emerson oferece soluções personalizadas específicas para o sistema em questão.