Reduza o consumo de combustível e minimize as emissões para as embarcações FPP
O Aperio SmartPropulsion para embarcações a hélice de passo fixo ajuda a reduzir o consumo de combustível, melhorar a conformidade e otimizar a eficiência operacional com soluções comprovadas que oferecem resultados significativos. Demonstrando até 5% de economia de combustível para embarcações FPP.
Ele se integra perfeitamente com as configurações de navio existentes, garantindo um ROI rápido, e oferece um desempenho FPP mais eficiente.
Otimize a eficiência da frota com o Aperio SmartPropulsion
Energia constante: eficiência de combustível estável
O modo de energia constante mantém a energia constante do eixo para otimizar a eficiência do combustível, resultando em até 5% de economia de combustível. O modo de energia constante é eficaz em estados de mar moderados a desafiadores, pois mantém o impulso ideal em condições variáveis sem consumo excessivo ou aumento do desgaste. O modo estabiliza a saída de energia, reduzindo o consumo de combustível ao limitar as acelerações e flutuações.
Recursos
Economia de combustível de 2% para Christiania Shipping
Economia de combustível de 12% para Uni-Tankers
Vídeo: Propulsion Optimization System (Sistema de otimização de propulsão)
Produtos em destaque
Perguntas frequentes
Otimizar seu sistema de propulsão não se trata apenas de conformidade, mas de gerar economia real, melhorar a eficiência e prolongar a vida útil da sua frota. Veja as perguntas frequentes sobre otimização de propulsão em embarcações FPP e descubra o Aperio SmartPropulsion.
Como não há duas viagens idênticas, as comparações tradicionais não funcionam para embarcações de hélice de passo fixo (FPP). Em vez disso, a Emerson usa um modelo hindcast aprovado pela Lloyd's Register que analisa uma viagem concluída e calcula quanto combustível poderia ter sido economizado se a embarcação tivesse sido operada de maneira ideal dentro dos limites do contrato de afretamento.
O modelo identifica excesso de velocidade, acelerações desnecessárias e flutuações de potência e, em seguida, compara a viagem real com a viagem de referência otimizada usando o SmartPropulsion. A diferença representa a economia potencial documentada da embarcação se usada com o SmartPropulsion.
Entre em contato com nossos especialistas marítimos para discutir seu caso de negócios e saber mais.
O Aperio SmartPropulsion não afeta a integridade do motor. O motor é operado abaixo da curva de limite de carga na margem de operação.
Sim, nosso sistema Smart Propulsion tem manutenção preditiva e ajuda a prever possíveis problemas e permitir a manutenção proativa, reduzindo as chances de um tempo de inatividade inesperado e de reparos dispendiosos, tornando mais confiáveis as operações das embarcações.
A economia de combustível pode variar, mas os relatórios do SmartPropulsion comprovam uma redução de até 5% no consumo de combustível em embarcações FPP, dependendo do tipo de embarcação e das condições operacionais.
A instalação não requer doca seca ou período de inatividade para a embarcação, e técnicos qualificados podem realizar a maior parte do trabalho em apenas alguns dias enquanto o navio está em movimento.