Detecte com confiança os vazamentos em alimentos, bebidas e aerossol durante a produção
As linhas de embalagem atuais devem acomodar uma variedade imensa de tipos de embalagens, garantir a qualidade, a segurança e a conformidade regulatória, enquanto aumentam a produção para atender às demandas do mercado.
Os sistemas de detecção de vazamento em embalagens da Rosemount™ da Emerson ajudam os fabricantes a atender aos requisitos de qualidade e a reduzir resíduos e perdas de produção causadas por embalagens defeituosas. Esses sistemas automatizados em linha usam tecnologia Quantum Cascade Laser (QCL) para oferecer 100% de teste de vazamento de produto em tempo real para uma ampla variedade de tipos e tamanhos de embalagens em aplicações para aerossol, alimentos e bebidas e farmacêuticas.
Products
Aplicações para detecção de vazamento em embalagens
A embalagem com atmosfera modificada (MAP) só é eficaz se o pacote estiver intacto. Logo, o teste de vazamento é uma etapa essencial do processo em qualquer operação de MAP de ponta a ponta.
Sistema de detecção de vazamento em embalagens Rosemount CT4215 identifica vazamentos menores que 0,3 mm a velocidades de até 200 pacotes por minuto sem deformar embalagens. O sistema testa uma ampla variedade de produtos, incluindo carne, queijo ralado, pão pita, refeições prontas e saladas. Ele também pode acomodar diferentes tipos de embalagem, como bolsas e sacos, para maior flexibilidade na linha de embalagem e versatilidade de transição.
Bolsas e sacos
Os fabricantes de bens de consumo embalados (CPG) enfrentam o desafio de acomodar níveis sem precedentes de variedades de embalagens, aumentando a produção para atender às demandas do mercado e garantindo qualidade, segurança e conformidade regulatória.
A Emerson pode ajudar os fabricantes a reduzir o desperdício e as perdas de produção causadas por embalagens defeituosas e atender aos requisitos de qualidade usando o Rosemount CT4215 Sistema de detecção de vazamento de embalagens. Esse sistema automatizado e em linha pode ser configurado para testar vazamentos em vários tipos e aplicações de embalagens, para garantir que os produtores possam obter qualidade consistente, maior flexibilidade e versatilidade de mudança.
Rosemount™ CT4215 Sistema de detecção de vazamentos em embalagens
O Rosemount CT4215 é um sistema em linha que testa com precisão 100% das embalagens de alimentos e bebidas que passam pela linha de produção, a fim de garantir a integridade da vedação.
Página de aplicação de detecção de vazamentos em embalagens com atmosfera modificada para alimentos e bebidas usando testadores de vedação automatizados
Garanta a inspeção de 100% do produto usando a detecção de vazamentos em tempo real em linha e a rejeição de pacotes com vazamento individuais
Vídeo sobre detecção de vazamentos em embalagens com atmosfera modificada (MAP) usando o Rosemount CT4215
Garanta 100% de integridade do selo das embalagens com atmosfera modificada (MAP) para alimentos e bebidas usando uma solução automatizada, de alta velocidade e em linha baseada em laser que fornece detecção precisa e em tempo real de vazamentos menores que 0,3 mm.
Recursos
Garanta 100% de integridade do selo das embalagens com atmosfera modificada (MAP) para alimentos e bebidas usando uma solução automatizada, de alta velocidade e em linha baseada em laser que fornece detecção precisa e em tempo real de vazamentos menores que 0,3 mm.
A detecção de vazamento rápida e a laser ajuda fabricante de lubrificantes especializados a reduzir o desperdício e os custos.
Fabricante de aerossol atende às demandas de qualidade e de segurança rígidas ao usar o sistema de detecção de vazamentos da Emerson
Produtos em destaque
Perguntas frequentes
A detecção de vazamentos em embalagens é um processo em linha ou em linha usado para identificar vazamentos em embalagens lacradas, detectando gases escapando, garantindo a qualidade, segurança e vida útil do produto.
Em ambientes de produção de alta velocidade, os sistemas de detecção de vazamentos inspecionam continuamente as embalagens à medida que se movem pela linha. Os sistemas da Emerson usam a tecnologia Quantum Cascade Laser (QCL) para detectar gases vestigiais, como CO₂ ou propelentes, escapando de vedações defeituosas, sem danificar a embalagem.
Se um vazamento for detectado, o sistema aciona automaticamente mecanismos de rejeição, permitindo que os fabricantes isolem produtos defeituosos em tempo real, mantendo o rendimento da produção.
Por que isso importa:
- Evita a contaminação e a deterioração
- Protege a vida útil do produto
- Garante a conformidade regulatória
- Reduz o desperdício e o retrabalho
Escolha o sistema com base no seu tipo de embalagem, setor e rendimento necessário.
O Rosemount™ CT4215 é melhor para embalagens de alimentos, bebidas e MAP (bandejas, bolsas, sacos) onde a integridade do selo é crítica
- Detecta vazamentos < 0,3 mm
- Testa até ~200 pacotes/min
- Ideal para embalagens com atmosfera modificada baseada em CO₂
O Rosemount™ CT2211 foi projetado para recipientes pressurizados e de aerossol.
- Testa até ~600 latas/min
- Detecta gases propulsores (por exemplo, GLP, CO₂, DME)
- Alternativa aprovada aos testes de banho de água tradicionais
Os sistemas de detecção de vazamento em embalagens da Emerson suportam uma ampla variedade de formatos de embalagens e detectam gases comumente usados em vedação ou propulsão.
Tipos de embalagem:
- Bandejas e embalagens em atmosfera modificada (MAP)
- Bolsas e sacos flexíveis
- Recipientes e latas rígidas
- Recipientes de aerossol
Os gases detectáveis incluem:
- CO₂ e N₂O (típico em embalagens de alimentos MAP)
- Propulsores como propano, butano, GLP e DME
- Gases especiais dependendo da configuração
Como os sistemas usam detecção baseada em laser, eles podem identificar traços de concentração de gás escapando até mesmo de vazamentos muito pequenos, tornando-os eficazes em diversas aplicações.
Os sistemas de detecção de vazamentos em linha da Emerson são projetados para produção em alta velocidade, mantendo uma sensibilidade precisa.
CT4215 (aplicações de alimentos/MAP):
- Até ~200 embalagens por minuto
- Detecta vazamentos menores que 0,3 mm
CT2211 (aplicações de aerossol):
- Até ~600 latas por minuto
- Detecta taxas de vazamento extremamente pequenas em recipientes pressurizados
Esses sistemas são projetados para realizar 100% de inspeção em tempo real, permitindo que os fabricantes mantenham a produtividade sem introduzir gargalos.
A detecção de vazamentos em linha melhora a qualidade do produto, identificando falhas de vedação imediatamente, antes que os produtos defeituosos cheguem à distribuição.
Ao testar 100% das embalagens em tempo real, os fabricantes podem:
- Remova produtos defeituosos instantaneamente
- Evite contaminação e deterioração
- Mantenha a qualidade consistente do produto em todas as bateladas
Além disso, esses sistemas ajudam a reduzir os custos operacionais ao:
- Minimização de recalls de produtos
- Reduzindo o desperdício de vazamentos não detectados
- Identificação precoce de problemas de embalagem (por exemplo, inconsistências de vedação)
O resultado é um processo de embalagem mais estável e previsível, com melhor rendimento e menos risco a jusante.