Injeção química para tratamento de água

A medição direta da vazão mássica com medidores Coriolis reduz os custos para atender aos requisitos de qualidade da água

Chemical Injection for Water Treatment

O controle de aditivos de alto custo otimiza o uso de produtos químicos

As instalações de tratamento de água exigem várias etapas para receber, desinfetar e, finalmente, converter água bruta em um produto final. O processo de tratamento começa com a aplicação de produtos químicos à água bruta como agente agrupador para puxar sujeira e partículas para dentro dos filtros. Mais tarde no processo, há aplicações adicionais de dosagem, incluindo produtos químicos como polímero pré e pós-cáustico, polifosfato, e gases como cloro e amônia. Esses aditivos podem ser caros e/ou altamente corrosivos, portanto, é fundamental obter medição e controle precisos de quantidade e qualidade ao longo do processo. Excesso de aditivos pode custar caro, mas a falta de aditivos introduz o risco de dosagem imprecisa ou reação indesejada, causando problemas ao longo do ciclo restante do tratamento de água. As medições de vazão mássica e densidade altamente precisas e diretas fornecidas pelos medidores de vazão Coriolis Micro Motion™ ELITE™ garantem que a dosagem dos produtos químicos seja regulada com precisão até a água bruta, mesmo quando a vazão está em constante mudança.