Resista ao revestimento e corrosão de sensores de condutividade
A condutividade é medida em purificadores de gás úmidos para determinar quando a água de purificação acumulou muitos sólidos e precisa ser purgada e substituída por água de reposição. Além disso, os purificadores de batelada frequentemente usam condutividade em vez de pH para monitorar a eficácia da purificação. Esse processo geralmente reveste sensores de condutividade e pode levar à corrosão. O Sensor de condutividade toroidal Rosemount™ 228 é uma boa opção para a maioria dos purificadores de gás úmidos. Em aplicações com grande carga de partículas, o sensor de condutividade toroidal Rosemount 226 de diâmetro grande ou o sensor de vazão por condutividade toroidal Rosemount 242 (para casos extremos), pode ser uma melhor opção.