Resistência superior à corrosão e revestimento
A condutividade é usada para monitorar a concentração química e controlá-la ajustando a proporção de água para ácido ou cáustico. Aplicações de controle de concentração química podem ser duras em sensores de condutividade, pois altas concentrações de ácido ou cáustico podem corroer os eletrodos metálicos. Em muitas aplicações de controle de concentração, como soluções de limpeza, a solução ácida ou cáustica é reciclada de volta para o tanque de mistura de controle de concentração para reutilização. Isso pode levar ao acúmulo de sólidos na solução que pode revestir ou obstruir os eletrodos nos sensores de condutividade de contato, resultando em uma medição não confiável. O sensor de condutividade toroidal Rosemount™ 228 é uma excelente solução para a maioria das aplicações de controle de concentração devido à sua resistência superior à corrosão e revestimento em comparação com sensores de condutividade de contato.