Monitoramento de corrosão em colunas de extração de aminas para melhorar a confiabilidade de produção

Monitore a corrosão em colunas de extração de aminas para melhorar o tempo de atividade da planta e diminuir os custos de manutenção

Corrosion Monitoring on Amine Strippers for Improved Production Reliability

Evite tempo de inatividade detectando a corrosão em unidades de amina

As colunas de extração de aminas são uma parte fundamental das usinas de gás, sendo assim, qualquer tempo de inatividade pode causar paralisações em toda a planta. Principalmente quando mudanças de condições inesperadamente exacerbam a corrosão, o monitoramento da corrosão desempenha um papel vital para detectar rapidamente o problema. Os dados de corrosão de alta qualidade podem então ser usados para ajudar na análise das causas principais e também usados como uma ferramenta para estimar a vida útil restante da unidade de amina.