Tecnologias de monitoramento de corrosão para caldeiras e tambores de vapor

Melhore o tempo de atividade da planta e reduza os custos de manutenção usando dados de corrosão de alta qualidade para monitorar a integridade do tambor de vapor

Corrosion Monitoring Technologies for Boilers and Steam Drums

Monitore o risco de corrosão em tambores a vapor, sistemas de caldeiras e tubos

A vaporização da água que circula pela tubulação de recuperação de calor residual e o vapor saturado no tambor criam o risco de corrosão. A corrosão pode reduzir a espessura da parede até o ponto em que um tambor de vapor ou tubo de água não consegue mais segurar a pressão, resultando em um vazamento ou explosão de tubo. Por isso, é fundamental monitorar continuamente a corrosão, pois falhas de caldeiras relacionadas à corrosão e perdas de eficiência podem afetar negativamente a eficiência, a rentabilidade e a segurança da planta.