Evite tempo de inatividade detectando a corrosão em unidades de amina
O compressor de gás de craqueamento é fundamental para o resfriamento dos gases quentes em uma planta de etileno. Qualquer problema de corrosão nessa área poderá interromper a produção de toda a planta. O monitoramento da corrosão ajuda a gerar alarmes imediatamente quando a taxa de corrosão está muito alta para evitar uma interrupção. Os dados de corrosão também são úteis para analisar retrospectivamente quais condições influenciaram a corrosão quando estavam altas, permitindo uma tomada de decisão mais informada no futuro.