Soluções de monitoramento de corrosão da tubulação ajustadas para aplicações de craqueadores a vapor
Os gases de topo do desetanizador podem ser afetados pela permanência do H2S no processo, resultando de uma perturbação na coluna de extração de aminas que pode causar ataques localizados de corrosão no condensador do topo, bem como nas linhas de refluxo. Os dados de corrosão de alta qualidade fornecidos pelos sistemas de monitoramento de corrosão wireless podem ser usados para melhor planejar quando a manutenção deve ser realizada e ter uma interrupção mínima na operação contínua da instalação.