Monitoramento da corrosão em trocadores de linha de impulso de transferência em plantas de etileno

Melhore o tempo de atividade da planta e reduza os custos de manutenção dos trocadores de linha de impulso de transferência de etileno usando dados precisos de corrosão.

Corrosion PAP - Transfer Line Exchanger

Soluções de monitoramento de corrosão da tubulação ajustadas para craqueadores a vapor

Os trocadores de linha de impulso de transferência desempenham um papel fundamental no resfriamento de gases efluentes oriundos dos fornos de craqueamento, bem como na geração de vapor. Quando mudanças de condições inesperadamente exacerbam a corrosão, o monitoramento da corrosão desempenha um papel vital para detectar rapidamente o problema. Os dados de corrosão podem então ajudar com a análise das causas principais, bem como estimar a vida útil restante do trocador.