Revestimento durável e resistente à corrosão
O Rosemount™ 1199 Selo de diafragma apresenta um revestimento CorrosionShield que pode ajudá-lo a economizar custos em aplicações altamente corrosivas e a vácuo. Fabricantes de produtos químicos podem enfrentar falhas frequentes na medição de nível devido à corrosão em aplicações a vácuo. O revestimento do diafragma CorrosionShield fornece uma solução mais durável e resistente à corrosão, reduzindo falhas e melhorando a eficiência operacional. Projetado para condições extremas, suporta vácuo e temperaturas de até 260 °C. As soluções de revestimento podem ajudar a reduzir os custos de manutenção, aumentar a confiabilidade e criar economia de custos.