Medição da vazão em aplicações bidirecionais

Obtenha uma medição altamente precisa em aplicações químicas difíceis

chemical plant against blue sky

O projeto em cunha exclusivo fornece uma medição da vazão precisa

Aplicações altamente viscosas normalmente são difíceis de medir com tecnologias de vazão tradicional. O medidor em cunha com design de selo de flange nivelado permite que o transmissor Rosemount 3051S meça com precisão vazões desafiadoras sem entupimento das linhas de impulso por fluidos. O elemento de cunha simétrica também permite a medição de vazão bidirecional, para que os usuários possam monitorar a vazão inversa com facilidade.