Medição de vapor simplificada para adaptação rápida e baixa manutenção
Para manter a disponibilidade operacional de vapor saturado, um fornecedor de vapor precisa de um medidor de vazão para medir facilmente o vapor e compensar as mudanças de densidade sem a necessidade de interrupções para verificação ou substituição. O medidor de vazão tipo vórtice Multivariable™ (MV) Rosemount™ 8800, com sensor de temperatura integrado para compensar a vazão mássica (já a densidade muda) não exige calibração anual, reduzindo assim os custos de manutenção. Ao usar um dispositivo de medição em linha fácil de instalar com a capacidade de medir a vazão mássica compensada, você pode economizar significativamente em custos de mão de obra por não ter que instalar vários dispositivos ou executar linhas de impulso em um espaço apertado. Os sensores de temperatura e de vazão são isolados do processo, sendo possível o reparo e a substituição sem interrupção da linha de impulso. Além disso, o medidor de tempo decorrido confirma o tempo de faturamento, garantindo a precisão do faturamento.