Medição de nível do de policloreto de vinila (PVC) em pó armazenado em instalações de produção de PVC

Meça com precisão os níveis de PVC em silos de armazenamento para monitorar de perto o inventário nas plantas de produção de PVC.

Level Measurement of Stored Polyvinyl Chloride (PVC) Powder in PVC Production Facilities

Transmissores e chaves de nível por radar confiáveis para silos de pó de PVC

O PVC tem uma relevância significativa no setor plástico. Um produto final comum de uma fábrica de PVC é o pó de PVC, que geralmente é armazenado em silos grandes, cada um capaz de conter milhares de toneladas, até que esteja pronto para ser embalado ou entregue.​

 

O monitoramento preciso dos níveis de inventário dentro desses silos é essencial para a eficiência operacional. No entanto, a enorme poeira gerada durante o processo de enchimento, o pequeno tamanho de partículas e a reflexão variável da superfície apresentam um grande desafio para alcançar um controle preciso do inventário e é por isso que os Transmissores de nível por radar de 80 GHz são recomendados para esta aplicação.