Medição de nível de sais armazenados na produção de polímero

Obtenha medição de nível robusta e precisa dos sais necessários para a produção de polímero.

Solids NCR

Gerenciamento simplificado de inventário com medição de nível em silos de sal para produção de plásticos

O sal é uma matéria-prima essencial usada na produção de polímero. É misturado com água e, através da eletrólise, o átomo de cloreto é separado e usado na produção do monômero de cloreto de vinil. O sal pode ser armazenado em silos ou pilhas grandes. Pode ser muito abrasivo e corrosivo.

 

Como um componente chave, uma fonte adequada deve estar sempre disponível. Se armazenado em pilhas grandes, pode ser difícil conhecer o inventário, fazendo uma medição de nível robusta necessária.