Temperatura de processo altamente precisa sem um poço termométrico
Colunas de destilação são recipientes industriais críticos projetados para separar misturas líquidas. Os riscos graves muitas vezes criam a necessidade de dispositivos de temperatura com classificação SIL para atender aos requisitos de segurança. O processo para a realização de testes de prova em colunas de destilação é altamente complexo e é fundamental minimizar o tempo entre os desligamentos para evitar tempo de inatividade do processo. A tecnologia Rosemount™ X-well™ com o Rosemount 3144S Transmissor de temperatura fornece uma temperatura de processo altamente precisa sem um poço termométrico ou penetração do processo em aplicações de até 650°C. Este dispositivo não é intrusivo, permitindo fácil instalação sem desligamento ou espera até uma parada programada. A medição não intrusiva também minimiza a chance de falha de um instrumento. Com o Rosemount 3144S, os operadores podem realizar facilmente testes de prova usando um processo fácil passo a passo com testes de prova guiados e obter configurações rápidas e sem erros com o apertar de um botão.