Medição de temperatura não intrusiva em reatores

Instale uma instrumentação de temperatura do processo não intrusiva sem paradas

Non-Intrusive Temperature Measurement in Reactors

Obtenha medições precisas da temperatura do processo sem bainhas

Os pontos de medição de temperatura em reatores são frequentemente propensos a catalisadores erosivos devido à exposição direta a partículas catalisadoras abrasivas de alta velocidade dentro do leito do reator. Isso é causado por uma combinação de altas temperaturas e altas pressões, bem como pelo movimento de partículas catalisadoras sólidas, causando desgaste mecânico constante, o que pode danificar os sensores de temperatura e as bainhas. A tecnologia Rosemount™ X-well™ com o Rosemount 3144S Transmissor de temperatura fornece uma temperatura do processo altamente precisa sem uma penetração do processo em aplicações de até 650 °C. Este dispositivo não intrusivo permite fácil instalação sem precisar parar ou esperar até uma parada programada. Quando combinado com o Rosemount 3144S, os operadores podem obter uma configuração rápida e sem erros com o apertar de um botão usando a tecnologia ReadyConnect™ para comissionamento rápido. Ele também tem a certificação SIL2 de acordo com a IEC 61508 e é compatível com SIL3 para ajudar a garantir que as necessidades de segurança de sua aplicação sejam atendidas.