Monitoramento de detecção de gás para detecção precoce de vazamentos em sistemas de energia
Os centros de dados dependem de bateria de reserva e geradores para manter a energia, mas esses sistemas podem liberar gases combustíveis, como hidrogênio ou vapores de combustível, criando riscos de segurança e possível tempo de inatividade. A detecção precoce de vazamentos é fundamental, pois os gases podem se acumular rapidamente em áreas fechadas ou de equipamentos de alta densidade. As tecnologias de detecção pontual e de trajetória aberta de gás fornecem monitoramento rápido e preciso em fontes de vazamento e em áreas mais amplas, permitindo um aviso antecipado que ajuda a prevenir riscos, proteger a equipe e manter operações confiáveis do data center.