Medição de nível confiável para proteger os sistemas de resfriamento e reduzir custos
Manter os níveis de água adequados nos tanques do sistema de resfriamento é essencial para uma transferência de calor estável e um desempenho confiável de centros de dados. Um controle de nível ruim pode levar a falhas da bomba, condições de funcionamento a seco, transbordamento e aumento da incrustação, corrosão ou crescimento biológico. A medição de nível contínua fornece visibilidade precisa e em tempo real que estabiliza a operação da torre de resfriamento e reduz o desperdício de água. As tecnologias econômicas de radar e de nível pontual ajudam a melhorar a eficiência, minimizar a manutenção e proteger a infraestrutura crítica.