Medição da vazão de vapor

Medição da vazão de vapor saturado até 180 °C

Flow Measurement of Steam

Medição de vapor de fácil adaptação para o setor alimentício

O vapor saturado desempenha um papel importante no setor de alimentos e bebidas, principalmente para processos como cozimento, aquecimento, esterilização e pasteurização.

 

O monitoramento do caudal de massa de vapor saturado é essencial por vários motivos. Medições de fluxo precisas garantem que a quantidade correta de vapor seja fornecida, evitando o processamento insuficiente ou excessivo dos produtos alimentícios. Essa precisão ajuda a manter a qualidade consistente do produto e a cumprir as normas de segurança.

 

Além disso, o monitoramento adequado da vazão de vapor melhora a eficiência energética otimizando o uso de vapor, levando à economia de custos e à redução do impacto ambiental.