Medição de nível em silos de grãos para produção de cerveja e destilação

Medição de nível precisa e confiável para silos de grãos.

Level Measurement in Grain Silos for Brewing and Distilling

Monitoramento de silos de grãos com medição de nível precisa

O primeiro ingrediente a entrar em jogo em uma cervejaria ou destilaria é o grão (mais comumente cevada, mas outros grãos, como arroz ou trigo, também podem ser usados). Antes de serem processados, os grãos são entregues à fábrica e armazenados em grandes silos para garantir o processo de produção contínuo. ​

 

Os silos onde o grão é armazenado podem atingir mais de 15 m (50 pés) de diâmetro e mais de 40 m (132 pés) de altura. Saber a quantidade exata de matéria-prima que entra no processo de maltagem é a chave para rastrear e controlar a eficiência da produção. Os tempos de entrega de matéria-prima podem variar consideravelmente; portanto, é essencial garantir que a matéria-prima seja suficiente para o plano de produção. ​