Monitoramento de nível confiável de meios viscosos com tecnologia de radar
Depois que o açúcar úmido é seco, peneirado e resfriado, ele é enviado para grandes silos/domos de armazenamento a granel, cada um dos quais pode conter até 50.000 toneladas. Dos silos de armazenamento, o açúcar é entregue via caminhões ou transferido para um silo de acondicionamento para ser embalado em sacos. Desafios: o açúcar não refinado é armazenado em silos ou armazéns muito grandes, onde é amplamente distribuído para uso da capacidade máxima. A viscosidade do açúcar leva a formações aleatórias de acúmulos de material e vazios dentro do silo ou domo. O tamanho tanto do domo quanto do silo e as propriedades do material tornam extremamente desafiador para os usuários a avaliação contínua dos níveis do inventário de açúcar.