Impeça interrupções de processos com tecnologias de nível por radar e ponto
Dependendo da receita de pão ou massa, leveduras, sal e outros agentes de sabor são adicionados à mistura de massa. É necessária uma medição contínua e precisa do inventário aditivo para garantir um fornecimento adequado de ingredientes e evitar a interrupção do processo. Recipientes de armazenamento de aditivos tendem a ser menores do que os de ingredientes principais, mas o conteúdo pode ser em forma de pó e às vezes viscoso.