Monitoramento contínuo de nível de meios viscosos com tecnologia de radar
O amido de milho é um produto final do processo de moagem úmida de milho. É uma mercadoria com usos comerciais e de consumo. O amido de milho é um pó seco fino propenso a aglutinar, tornando a medição precisa um desafio. Os níveis contínuos e confiáveis de inventário são essenciais para o agendamento de remessas pontuais para os usuários finais. As tecnologias de radar por onda guiada e sem contato são adequadas. Ser capaz de detectar o acúmulo permite programar a manutenção apropriada, mas a tecnologia de medição de nível sem contato é particularmente adequada para medição de meios viscosos propensos a acúmulo.