Medição de nível de inventário de farinha armazenada na produção de massas de confeitaria

Mede e monitora com precisão os níveis de farinha para otimizar a produção, os ciclos de manutenção e a qualidade dos produtos finais.

Level Measurement of Stored Flour Inventory in Pastry Production

Medição de nível confiável com tecnologias de nível por radar e ponto

A farinha é armazenada em silos antes de ser transferida para o processo de produção de massa. Saber a quantidade de farinha armazenada é imprescindível para o fluxo de produção, uma vez que a falta dessa informação poderia interromper ou até mesmo parar a produção. Poder solicitar as quantidades certas e no momento certo irá prevenir sobrefluxos, assim como desperdícios em tempo de produção. A farinha tende a prender-se nas paredes do silo, criando acúmulos e canalização do material. A detecção precoce facilita e reduz o custo da manutenção e permite um uso otimizado do conteúdo do silo. Diferentes tipos de farinha não podem ser misturados em alguns casos, e conhecer o estoque de farinha armazenada pode ser crucial para a qualidade do produto final.