Medição de nível de agentes de branqueamento armazenados para acabamento de óleo de semente

Meça com precisão e continuamente os níveis de agentes de branqueamento necessários para a limpeza de óleos de semente por absorção.

Level Measurement of Stored Bleaching Agents for Seed Oil Finishing

As tecnologias de medição de nível monitoram o inventário do agente de branqueamento

Na produção de óleo de sementes, a etapa de branqueamento remove pigmentos, produtos de oxidação e traços de contaminantes. A argila de Fuller é o material mais comum usado, mas alguns óleos podem usar outros componentes, como carbono ativado, terra diatomácea, trisila (pequenas contas de vidro) ou casca de arroz. O agente de branqueamento é misturado com o óleo para criar uma lama e promover um processo de limpeza de absorção. Agentes de branqueamento, como argilas branqueadoras frescas, são pós finos que tendem a gerar muita poeira. A medição precisa garante um suprimento adequado de material do agente disponível para acabamento de óleo para evitar a interrupção do processo.