Medição de nível de farelo de trigo armazenado em fábricas de farinha

Monitore com precisão e continuamente os níveis de farelo de trigo para garantir que os cronogramas de embalagem e entrega sejam cumpridos.

Level Measurement of Stored Wheat Bran in Flour Mills

Monitoramento de nível confiável em ambientes pulverulentos com tecnologia de radar

Farelo é um subproduto do processo de moagem de trigo usado para enriquecer pães e cereais de café da manhã, além de produzir farinha de trigo integral. Após a moagem, o farelo é armazenado em silos antes do envio para padarias e outras entidades para processamento complementar. Os fabricantes de farinha precisam monitorar com precisão o inventário de farelos para evitar interrupções inesperadas no processo de produção de farinha ou no cronograma de entrega. O farelo é vendido e enviado a granel, e os fabricantes de farinha precisam monitorar com precisão o inventário restante no silo para garantir que os cronogramas de embalagem e entrega possam ser atendidos sem interrupções no processo. A instalação de chaves de nível adicionais evita exceder a capacidade de armazenamento que pode levar a transbordamentos.