Monitoramento de nível confiável em ambientes pulverulentos com tecnologia de radar
O germe do trigo, como o farelo, é um subproduto da moagem de trigo e serve como um aditivo para diferentes tipos de produtos assados. Após o processo de moagem, ele é armazenado em silos antes de ser enviado. O germe do trigo é vendido e enviado a granel, e os fabricantes de farinha precisam monitorar com precisão o inventário restante no silo para garantir que as programações de embalagem e entrega possam ser cumpridas. A instalação de chaves de nível adicionais evita transbordamentos que pode levar a derramamentos.