Monitoramento de nível confiável em ambientes pulverulentos com tecnologia de radar
O trigo temperado é armazenado em recipientes por um tempo específico, dependendo do tipo de trigo: macio, médio ou duro. A condição úmida do material, juntamente com o tempo em que permanece dentro do vaso, cria acúmulo. A poeira adicional gerada durante o processo dificulta a medição precisa do conteúdo real. A instalação de chaves de nível adicionais evita exceder a capacidade de armazenamento que pode levar a transbordamentos.