Medição de precisão para maior eficiência na tina de filtração
O processo de brassagem é uma etapa crítica na fabricação de cerveja, determinando a clareza e a qualidade do mosto extraído da brassagem. Precisão e controle nesta fase são primordiais para maximizar a recuperação dos açúcares extraídos que seguem para a caldeira de fabricação de cerveja. A instrumentação de medição é essencial durante esse processo para ajudar a garantir taxas de vazão consistentes e separação ideal da tubulação do mosto da cama de grãos, reduzindo o risco de entupimentos na brassagem e melhorando a eficiência geral.