Melhore o processo de destilação com moagem de precisão
No processo de destilação, o controle preciso sobre a moagem é essencial para maximizar o rendimento e garantir a qualidade do produto. Existem dois métodos primários de moagem: moagem úmida e moagem seca, cada um exigindo instrumentação de medição especializada. Durante a moagem úmida, o controle preciso da adição de água é fundamental para facilitar a separação ideal dos extratos e preservar a integridade da casca. Por outro lado, na moagem seca, a medição precisa do tamanho das partículas dos grãos é necessária para atingir a consistência adequada para um processo de maceração eficiente. A instrumentação de medição avançada é essencial nos dois métodos de moagem para manter a consistência, otimizar as operações e garantir a produção de uma bebida destilada de alta qualidade.