Monitoramento e controle precisos na destilação
Alcançar a mais alta qualidade em bebidas destiladas como uísque, gim e vodca exige controle preciso sobre o processo de destilação. A destilação envolve a separação do álcool de um líquido alcoólico através da evaporação e condensação em um alambique. Usando a instrumentação de medição avançada da Emerson, os destiladores podem garantir controle consistente e ideal sobre parâmetros críticos para manter o teor alcoólico desejado, garantindo a pureza e o sabor da bebida final.