Garanta a segurança alimentar e a dosagem precisa dos ingredientes
Quer você esteja fabricando alimentos úmidos ou secos para animais de estimação, ambos começam com processos iniciais de moagem, mistura e pré-cozimento. Primeiro, a matéria-prima, como carne e subprodutos de carne, é triturada através de uma série de parafusos para ajudar a moer os pedaços de carne no tamanho desejado para o cozimento. Em seguida, o produto passa por alguns misturadores iniciais e, em seguida, é cuidadosamente medido nas porções corretas para a panela. O produto é então aquecido a altas temperaturas para garantir a segurança alimentar e muitas vezes o cloreto de colina é injetado na carne durante o pré-cozimento para seu metabolismo e benefícios de crescimento celular.
Soluções de medições avançadas podem ser usadas em todos os processos de moagem, mistura e pré-cozimento para garantir a dosagem e medição precisas de ingredientes caros.