Medição e controle de vapor para processos de cozimento na produção de alimentos para animais de estimação

Melhore a qualidade final do produto com medição de vapor confiável durante os processos de cozimento de alimentos para animais de estimação.

Steam Measurement and Control for Cooking Processes in Pet Food Production

Meça com precisão o consumo de vapor durante as aplicações de cozimento

Para a maioria das aplicações de cozimento na produção de alimentos para animais de estimação, o vapor é o principal mecanismo de aquecimento, pois fornece calor muito controlável. O vapor é muito caro e costuma ser o maior consumidor de energia em muitas instalações de alimentos para animais de estimação, portanto, pode ser uma grande fonte de desperdício se não for monitorado e manuseado corretamente. As soluções de medição avançadas são projetadas para ajudar a superar esse desafio e podem monitorar com precisão a qualidade do vapor para ajudar a reduzir seu custo, garantir a qualidade do produto final e melhorar a sustentabilidade em aplicações de cozimento de alimentos para animais de estimação.