Medição de vazão de vapor puro

Medição de vazão de vapor ultrapuro

Flow Measurement of Pure Steam

Medição não intrusiva de vapor ultrapuro nas ciências biológicas

O vapor ultrapuro é um componente crítico no setor de ciências biológicas, particularmente na fabricação farmacêutica. Este vapor altamente purificado é usado em processos de esterilização, limpeza de equipamentos e, em alguns casos, como um componente direto na formulação de medicamentos. A pureza do vapor é vital para garantir que nenhum contaminante comprometa a esterilidade e eficácia dos produtos produzidos.


O monitoramento de vapor ultra puro com medições da vazão é essencial para garantir um sistema estável que fornece as quantidades necessárias o tempo todo. Variações na vazão podem levar à esterilização incompleta, trazendo o risco de contaminação.
Em segundo lugar, medições de vazão precisas ajudam a manter o uso eficiente de energia e a otimizar os custos operacionais. Ao garantir um fornecimento preciso de vapor, as instalações evitam o desperdício e reduzem despesas desnecessárias.