Monitoramento de esgotamento de oxigênio na manufatura farmacêutica

O monitoramento da detecção de gás é essencial para a segurança do trabalhador

Oxygen Depletion Monitoring in Pharmaceutical Manufacturing

Monitoramento rápido e confiável de esgotamento de oxigênio

Durante a manufatura farmacêutica, o nitrogênio é usado em uma variedade de áreas e processos porque é um gás seco e inerte que não reage com outros elementos. O nitrogênio pode ser usado em laboratórios, inertização, embalagens e muito mais. Embora o nitrogênio seja um gás relativamente seguro, ele tem o potencial de criar o risco de esgotamento de oxigênio se o conteúdo de oxigênio ambiente no ar ficar abaixo de 20,9%. Se os níveis de oxigênio forem reduzidos, isso pode levar a complicações de saúde, incluindo asfixia. Existe outro risco potencial, quando o gás nitrogênio é usado em laboratórios ou em outros locais de fabricação. Um vazamento lento do nitrogênio canalizado pode diluir gradualmente os níveis de oxigênio reduzindo o ar, criando uma variedade de riscos à saúde para os trabalhadores. O Rosemount™ 928 Monitor de gás wireless monitora continuamente a exaustão de oxigênio durante todo o processo de manufatura farmacêutica. O uso de um monitor de gás wireless elimina a necessidade de cabos e infraestrutura de cabeamento caros associadas a detectores de gás fixos com fio tradicionais.