Medição de pH em cromatografia líquida contínua e em batelada para necessidades biofarmacêuticas

Controle de pH mais rígido da fase móvel em separações cromatográficas

pH Measurement in Batch & Continuous Liquid Chromatography for Biopharmaceutical Needs

Medição precisa de pH após ciclos SIP e CIP

Os sistemas de Cromatografia líquida contínua são projetados para a separação e purificação contínua de produtos produzidos por bioengenharia, como proteínas, anticorpos, DNA e vírus. A medição de pH desempenha um papel importante no processamento a jusante desses produtos. Controlar o pH da fase móvel do cromatógrafo para o valor determinado durante o desenvolvimento do método alterará o estado de ionização do analito, fortalecendo a interação entre o analito e a fase estacionária e levando a uma retenção e seletividade aprimoradas. Valores extremos de pH da fase móvel podem causar degradação da fase estacionária e da coluna do cromatógrafo. Os componentes molhados do sistema devem ser capazes de suportar ciclos de limpeza no local (CIP) e esterilização a vapor no local (SIP), que podem submeter um sensor de pH a altas temperaturas e condições cáusticas. O Rosemount Hx338+ Sensor de pH possui uma junção de referência pressurizada que opera para manter um sinal de pH sem desvios e combater íons de envenenamento, mesmo após vários ciclos de esterilização.