Sistema de detecção de vazamentos para produção de metais

Detecção de vazamento por vazão diferencial em linhas de água e gás

Image product application page on website

Prevenção de vazamentos em um processo estável com uma solução clamp-on

Na produção de metais, a água é usada em vários processos críticos, como para resfriar fornos e equipamentos, temperar metais derretidos e limpar gases. O gás é usado principalmente como combustível para aquecimento de fornos e geração de energia, bem como um agente redutor em processos que utilizam o alto-forno para extrair metais dos minérios. Além disso, os gases ajudam no controle de emissões, capturando produtos perigosos, como dióxido de enxofre e monóxido de carbono. É essencial rastrear vazamentos em sistemas de água e gás, pois vazamentos podem levar à perda de energia, ineficiências operacionais e riscos de segurança. Por exemplo: vazamentos de gás podem representar riscos de incêndio ou explosão, enquanto vazamentos de água podem causar falhas de resfriamento e danos ao equipamento, afetando o processo de produção e o meio ambiente.