Medição de nível para armazenamento de minério fino no processamento de minérios metálicos

Meça com precisão os níveis em silos de minério fino para garantir o suprimento e as operações contínuas das fornalhas

Level Measurement for Fine Ore Bins in Metal Ore Processing

Evite paradas com tecnologias confiáveis de radar

O minério fino é armazenado em silos antes de ser processado. O inventário de minério fino pode ser continuamente fornecido a uma fornalha no caso de um problema a jusante no sistema de manuseio de minério. Se os silos de minério fino que alimentam uma fornalha estiverem completamente vazios, a fornalha deverá ser desativada. Os usuários finais, portanto, precisam da melhor tecnologia para garantir medições contínuas e precisas do material armazenado em um determinado silo para garantir uma produção sem problemas.